UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 335024Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PUR exempt d'halogène, bleu lagon RAL 5021 (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: X / IP65, sur extrémité libre, longueur de câble: 15 m
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | X |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
Résistance d'isolement | 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 0,5 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 10 Gbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6A |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles M12 mâle, 8 pôles, détrompage X, vue côté mâle
|
Version | M12 connecteur mâle, droit, 8-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), Détrompage: X |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
CC-Link IE CAT6A, 10 Gbit/s | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Résistance d'isolement | ≥ 100 Ω |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 61076-2-109 |
Raccordement 2 | |
Version | extrémité libre |
Longueur du câble | 15 m |
Ethernet 10 GBit [94F] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet 10 GBit [94F] |
Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,05 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,40 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 4 paires en direction de l'âme |
Revêtement optique de blindage | 70 % |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Tension nominale câble | ≤ 100 V |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 26 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 51 mm |
Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
selon UN ECE-R 118.03 | |
selon CSA C 22.2 n° 210-FT1 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-404 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP65/IP67 |
Référence | 1440575 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CMJ |
Product key | AF1CMJ |
GTIN | 4046356504492 |
Poids par pièce (emballage compris) | 700 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 648,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 0,5 A |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 12,325 kg CO2e |