SACC-M12MS-5CON-DM 3-5 SH VA - Connecteur
1440012

Connecteur, 5-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12, codage: A, Raccordement vissé, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4404, presse-étoupe M16, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 5,5 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement vissé : connectique éprouvée pour une large sélection de conducteurs distincts
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement