SACC-M12 NUT PRESS - Presse-étoupe de boîtier
1437889

Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Verrouillage à vis, Raccordement soudé THR, cet article sera probablement sans plomb à partir de 2025-Q3 selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %), une alternative sans plomb est disponible sur demande avant cette date

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés mécaniques des ports avec contour d'insertion
Montage flexible sur circuit imprimé : connecteurs en deux pièces pour le soudage à la vague et THR