SACB-4/ 8-C SCO SELECT - Boîtier répartiteur
1437258

Boîtier répartiteur, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 4, nombre de pôles: 5, codage: A, affectation des prises: parallèle, affichage d'état: non, Universel; racc. câble multicond.: Raccordement vissé enfichable 180°, blindage: non

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Flexibilité : boîtier répartiteur avec capot de raccordement pour la confection sur site