SACB-8/ 8-L-PUR SCO OTB 1,5M
-
Boîtier répartiteur
1437245
Boîtier répartiteur, application : Standard, exigences étendues, type de raccordement: Connecteur femelle M12 Métal, nombre de prises: 8, nombre de pôles: 4, codage: A, affectation des prises: simple, affichage d'état: oui, PNP; racc. câble multicond.: Raccordement de câble à l'arrière 270°, PVC, longueur du câble: 1,5 m, blindage: non
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Remarque relative à l'application | Les emplacements non affectés doivent être obturés avant la mise en service. Vous trouverez des éléments de fermeture adaptés sous « Accessoires ». |
Type de produit | Boîtier répartiteur |
Application | Standard, exigences étendues |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de prises | 8 |
Détrompage | A |
LED | oui |
Diagnostic local | |
Fonction surveillée | Tension d'alimentation |
Représentation optique | LED verte |
Tension de service maximale Umax | 30 V DC |
Diagnostic local | Tension d'alimentation LED verte |
Signalisation d'état des E/S LED jaune | |
Tension nominale UN | 24 V DC |
Courant total de référence | 12 A |
Intensité max. admissible par circuit | 2 A |
Intensité max. admissible par prise | 4 A |
Raccordement du conducteur | |
Mode de raccordement capteur/acteur | Connecteur femelle M12 |
Couple de serrage emplacement câble pour capteurs / actionneurs | 0,4 Nm |
Couple de serrage des vis de montage pour fixation du boîtier | 0,5 Nm |
Brochage | |
Emplacement/pôle = coloris du fil ou raccordement | 1 / 4 (A) = WH |
2 / 4 (A) = GN | |
3 / 4 (A) = YE | |
4 / 4 (A) = GY | |
5 / 4 (A) = PK | |
6 / 4 (A) = RD | |
7 / 4 (A) = BK | |
8 / 4 (A) = VT | |
1-8 / 1 (+ 24 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Présence d'un affichage d'état | oui |
Dessin coté |
|
Largeur | 58 mm |
Hauteur | 28 mm |
Longueur | 159 mm |
Matériau Douille filetée | Zinc injecté |
Matériau Boîtier | PBT |
Matériau Masse de scellement | PUR |
Matériau du joint Joint torique | NBR |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Matériau de surface du contact | doré |
Matériau de porte-contacts | PA |
Longueur du câble | 1,5 m |
PUR/PVC noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 107,4 kg/km |
Style UL AWM | 20549 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 11 |
Blindé | non |
Type | PUR/PVC noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 22 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 42x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 18 |
Section de câble | 8x 0,34 mm² (Ligne de signal) |
3x 0,75 mm² (Câble d'alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,3 mm ±0,1 mm (Ligne de signal) |
1,8 mm ±0,1 mm (Câble d'alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 8,50 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, bleu, vert/jaune, blanc, vert, jaune, gris, rose, rouge, noir, violet |
Épaisseur gaine intérieure | ≥ 0,15 mm |
Epaisseur gaine extérieure | ≥ 0,38 mm |
Câblage total | fils regroupés en couches |
Résistance max. du conducteur | ≤ 53 Ω/km (Ligne de signal) |
≤ 26 Ω/km (Câble d'alimentation) | |
Résistance d'isolement | ≥ 5 MΩ*km |
Tension nominale câble | 300 V AC |
Tension d'essai fil/fil | 2000 V (50 Hz, 5 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 7,5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 64 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 85 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 1500000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 2 m, Vitesse de déplacement: 2 m/s |
Résistance à la propagation des flammes | DIN EN 50265 |
Résistance à l'huile | selon VDE 0472 partie 803 |
Résistance spéciale | bonne résistance aux acides, aux lessives alcalines et aux solvants |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 90 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP54 (avec alésages de fixation étanches) |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -30 °C ... 80 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -30 °C ... 90 °C |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1437245 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF3CCE |
Product key | AF3CCE |
GTIN | 4046356455619 |
Poids par pièce (emballage compris) | 475,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 444,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-15.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
UC-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Etiquettes à encliqueter 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Etiquettes à encliqueter 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Etiquettes à encliqueter 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Etiquettes à encliqueter 0801576
-
WIREFOX 4 - Outil à dénuder 1212156
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Outil 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Outil 1208445
Avantages
Le boîtier scellé et les indices de protection élevés assurent la fiabilité sur le terrain
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Câblage système API facile grâce au raccordement permanent à l'arrière
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2