SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P
-
Connecteur d'appareil face arrière
1436369
Connecteur d'appareil face arrière, Universel, 8-pôles, connecteur femelle, droit, M12-Standard, A-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 0,25 mm2, Cordon TPE
Informations détaillées concernant le produit
Information pour le fonctionnement | 3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection ≥ IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I. |
Généralités | Mode de raccordement des contacts connexion par sertissage |
Type de montage | Montage face arrière (Pg9, avec écrou plat) |
Couple de serrage | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (Côté châssis) |
Type de produit | Connecteurs circulaires (côté appareil) |
Application | Signal |
Type de capteur | Universel |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Type de filetage | M12 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Matériau Boîtier | PA 6.6 |
Matériau Corps isolant | PA 6.6 |
Matériau Contact | CuZn |
Matériau Surface des contacts | Au |
Matériau Joint | Viton |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Résistance de contact | ≤ 3 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V (AC) |
30 V (DC) | |
Intensité nominale IN | 2 A |
Résistance max. du conducteur | 80 Ω/km |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Cordons individuels |
Type de contact | Connecteur femelle |
Section du conducteur | 0,25 mm² |
Couple de serrage | 1,25 Nm ... 1,5 Nm (Côté châssis) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | > 100 |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur femelle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Type de verrouillage tête | Standard |
Détrompage | A |
Raccordement 2 | |
Type tête | extrémité libre |
Longueur du câble | 0,5 m |
Type | Cordon TPE |
Type de signal/catégorie | Universel |
Diamètre de fil avec isolant | 1,15 mm ±0,07 mm |
Fil, coloris | marron, bleu, blanc, gris, rose, vert, jaune, rouge |
Section du câble | 0,25 mm² |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Structure du conducteur ligne de signal | 14x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Matériel Isolant du fil | TPE |
Epaisseur isolement | 0,21 mm |
Tension nominale câble | 300 V |
Tension d'essai câble | 2000 V AC |
Résistance de la ligne | ≤ 80 Ω/km |
Résistance d'isolation de la ligne | ≥ 20 MΩ*km |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP67 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique) | |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Désignation de la norme | Connecteur circulaire M12 |
Normes/prescriptions | selon de CEI 61076-2-101 |
Référence | 1436369 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | ABQCPE |
Product key | ABQCPE |
GTIN | 4046356438339 |
Poids par pièce (emballage compris) | 20,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 20,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ECLASS-15.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 96c4901a-fb04-4243-8f29-106c7e4dc3e5 |
Produits compatibles
Avantages
Prééquipés avec torons pour une utilisation immédiate
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
Pour une haute sécurité de transmission : raccordement de blindage sur le boîtier avec écrou CEM en option
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2