VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M
-
Câble plat
1432402
Interface capteur-actionneur câble plat EPDM en jaune, 2 x 1,5 mm2, 100 m sur anneau
Interface capteur-actionneur câble plat EPDM en jaune, 2 x 1,5 mm2, 100 m sur anneau
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Type de capteur | AS-Interface |
Nombre de pôles | 2 |
Type de signal/catégorie | Interface capteur-actionneur |
Longueur du câble | 100 m |
Poids de gaine | 85 kg/km |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | non |
Structure du conducteur | 2 x 1,5 mm² |
Type de conducteur | Câble plat |
Structure du conducteur ligne de signal | 76x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 16 |
Section de câble | 1,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,5 mm |
Gaine extérieure, matériau | EPDM (caoutchouc) |
Gaine extérieure, coloris | jaune citron RAL 1012 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | EPDM (caoutchouc) |
Fil, coloris | marron, bleu |
Epaisseur isolement | env. 0,50 mm |
Tension nominale câble | 32 V (Uo) |
Tension d'essai | 1000 V AC |
Résistance spéciale | résistant à l'ozone |
Propriétés particulières | exempt de silicone |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (câble, pose fixe) |
-25 °C ... 85 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C (Pose souple) |
-40 °C ... 85 °C (Pose fixe) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Référence | 1432402 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Clé de vente | AF1LFA |
Product key | AF1LFA |
GTIN | 4046356349291 |
Poids par pièce (emballage compris) | 6 963 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 6 717 g |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27061801 |
ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |