UL Listed
Identifiant de lhomologation: E221474Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1 A |
Câble pour capteurs/actionneurs, 12-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: A, sur extrémité libre, longueur de câble: 3 m
Type de produit | Câble pour capteurs/actionneurs |
Application | Standard |
Nombre de pôles | 12 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA 6.6 |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 1,5 A |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Raccordement du conducteur | |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Connecteur M12) |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Nombre de pôles | 12 |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | A |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 3 m |
PUR exempt d'halogène noir [PUR] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 17 kg/km |
Nombre de pôles | 12 |
Blindé | non |
Type | PUR exempt d'halogène noir [PUR] |
Structure du conducteur ligne de signal | 18x 0,10 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 12x 0,14 mm² (Ligne de signal) |
Diamètre de fil avec isolant | 1 mm ±0,05 mm (Ligne de signal) |
Diamètre extérieur du câble | 7,20 mm |
Gaine extérieure, matériau | PUR |
Gaine extérieure, coloris | noir RAL 9005 |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PP |
Fil, coloris | blanc, marron, vert, jaune, gris, rose, bleu, rouge, noir, violet, gris/rose, rouge/bleu |
Câblage total | 12 fils regroupés en couches |
Résistance max. du conducteur | 142 Ω/km |
Tension nominale câble | ≤ 300 V |
Tension d'essai | ≥ 1500 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 36 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 72 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 4000000, Rayon de courbure: 54 mm, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Absence d'halogène | selon DIN EN 50267-2-1 |
Résistance à la propagation des flammes | selon la norme UL VW1 |
DIN EN 60332-1-2 | |
Résistance à l'huile | EN 60811-2-1 |
Résistance spéciale | EN 50525-2-21:2012-01 |
relativement résistant aux UV (selon DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Propriétés particulières | Surface non adhésive |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-5 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose fixe) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Température ambiante (fonctionnement) (Câble, pose souple) | -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-101 |
Référence | 1430543 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CGA |
Product key | AF1CGA |
GTIN | 4046356456364 |
Poids par pièce (emballage compris) | 203,7 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 189,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 2,207 kg CO2e |