SACC-M 8MS-3QO-0,5-VA - Connecteur
1426313

Connecteur, 3-pôles, connecteur mâle droit M8, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Acier inoxydable 1.4305, diamètre extérieur du câble 2,5 mm ... 5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels