SAC-4P- 3,0-PVC/M12FSL
-
Câble d'alimentation
1425094
Câble d'alimentation, 4-pôles, PVC, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droit M12, codage: L, longueur de câble: 3 m, pour courant continu jusque 16 A / 63 V
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de puissance |
Application | Alimentation électrique |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | non |
Détrompage | L |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de surface de prise | PP |
Matériau de contact | CuZn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PA |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 63 V DC |
Intensité nominale IN | 16 A |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement 1 | |
Type | extrémité libre |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle droit M12 |
Type de codage | L (Alimentation) |
Longueur du câble | 3 m |
PVC noir [PVC] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 168 kg/km |
Style UL AWM | 20233 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 4 |
Blindé | non |
Type | PVC noir [PVC] |
Structure du conducteur alimentation en tension | 141x 0,15 mm |
AWG alimentation en tension | 14 |
Section de câble | 4x 2,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 3 mm ±0,1 mm |
Diamètre extérieur du câble | 9,50 mm ±0,3 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | gris-noir RAL 7021 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PVC |
Fil, coloris | marron, blanc, bleu, noir |
Epaisseur isolement | ≥ 0,36 mm |
Epaisseur gaine extérieure | env. 0,76 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 8 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ*km (à 20 °C) |
Tension nominale câble | ≤ 300 V AC |
Tension d'essai | ≥ 3000 V AC (Test d'étincelles) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 5 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 10 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 48 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 95 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 2000000, Rayon de courbure: 10 x D, Course: 10 m, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 10 m/s² |
Résistance à la propagation des flammes | selon UL 758/1581 (Cable Flame) |
selon UL 758/1581 FT1 | |
selon DIN EN 60332-1-2 | |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-404, 168 h à 60 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
-20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-111 |
Référence | 1425094 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF1CCR |
Product key | AF1CCR |
GTIN | 4055626384320 |
Poids par pièce (emballage compris) | 533,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 533,5 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 5,001 kg CO2e |
Produits compatibles
-
PROT M12 MS PWR - Vis de fermeture 1092802
-
UCT-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Repère pour conducteur 0819411
-
US-WMT (23X4) - Repère de câble 0828769
-
WMTW (23X4)R - Repère de câble 0831004
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Manchon de transition entre flexible et câble 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Gaine de protection 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Gaine de protection 3240839
-
TSD 04 SAC - Tournevis dynamométrique 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tournevis dynamométrique 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Kit d'adaptation 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Outil 1200305
-
B-STIFT - Crayon de marquage 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Pince coupante diagonale 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Outil à dénuder 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Outil à dénuder 1212161
-
WIREFOX 10 - Outil à dénuder 1212150
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2