HC-STA-B48-SHWSC-2SSP29-EMC-AL
-
Boîtier
1424869
Embase en saillie B48, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du capot de protection: PA, nombre de sorties: 2, latérale, 2x Pg29, hauteur: 99 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques