SACC-M12FR-5PL SH - Connecteur
1424661

Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle coudé M12, codage: A, Raccordement à ressort Push-Lock, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Raccordement Push-Lock rapide : connexion et déconnexion sans outil des conducteurs en ouvrant le levier de contact
Raccordement intuitif : affectation facile des différents fils grâce au marquage de couleur et numérique des leviers de contact
Technologie Push-in intégrée : câblez facilement les conducteurs rigides et prétraités par simple insertion directe
Connexion résistante aux chocs et aux vibrations : la technique à ressort éprouvée garantit un contact solide et sûr
Blindage sécurisé : raccordement de blindage à 360° fiable, même avec des contraintes mécaniques extrêmes
Sorties de câble flexibles pour connecteurs coudés