SAC-5P-M12MRL/ 1,5-510 FE - Câble d'alimentation
1424613

Câble d'alimentation, 5-pôles, PVC, gris RAL 7001, connecteur mâle coudé M12, codage: L, sur extrémité libre, longueur de câble: 1,5 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage L spécial