MH-25-MULTI-65-PV-BK - Plaques passe-câble
1424582

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 25, diamètre extérieur du câble: 3x 3 mm ... 6 mm, 9x 3 mm ... 7 mm, 8x 6 mm ... 9 mm, 4x 6 mm ... 12 mm, 1x 10 mm ... 20 mm, matériau: PP (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: noir, longueur: 154 mm, largeur: 56 mm, hauteur: 20 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Il est possible d'utiliser les découpes de paroi des connecteurs à usage intensif de la taille B24.