Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

G-INS-M25-M68N-SNES-S - Presse-étoupe
1424544

Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Acier inoxydable 1.4305, application: Standard, diamètre extérieur du câble 11 mm ... 17 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M25 x 1,5, coloris: argenté, avec joint torique

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles