Presse-étoupe avec élément de compensation de pression intégré. Empêche l'apparition d'une dépression dans le boîtier. Membrane : résistance à l'eau et aux saletés
G-INVEN-M16-M67N-PNES-BK
-
Presse-étoupe
1424536
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 7 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec élément de compensation de pression et joint plat
Informations détaillées concernant le produit
cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199260UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E199260Produits compatibles
Avantages
Réduit la formation d'eau de condensation
Raccord vissé avec élément de compensation de pression intégré
La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1