G-INS-M16-T68N-PNES-GY
-
Presse-étoupe
1424475
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M16 x 1,5, coloris: gris argent RAL 7001
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1