G-INS-M40-L68N-PNES-LG
-
Presse-étoupe
1424474
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Standard, diamètre extérieur du câble 22 mm ... 32 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M40 x 1,5, coloris: gris clair RAL 7035
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1