Presse-étoupe, avec joint plat
G-ESIS-M12-S68N-PEPDS-BK
-
Presse-étoupe
1424465
Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, application: Ex, diamètre extérieur du câble 3 mm ... 6 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M12 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint plat
Informations détaillées concernant le produit
IECEx
Identifiant de lhomologation: IECEx PTB 13.0034XATEX
Identifiant de lhomologation: PTB 13 ATEX 1015 XDNV GL-EX
Identifiant de lhomologation: TAE00002SVProduits compatibles
Avantages
Essai au fil incandescent à 750 °C
Matériau d'étanchéité résistant aux intempéries
Exempt d'halogène