HC-STA-A04PT-BWS-HT-M20-ELCAL
-
Jeu de connecteurs
1424450
Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 4, type de raccordement: Raccordement Push-in, section raccordable: AWG 26- 16
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Jeu de connecteurs |
Type de boîtier | Boîtier complet |
Application | Standard |
Type | D7 |
Nombre de pôles | 4 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Capot de protection | non |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de référence (III/3) | 230 V (Conducteur-terre) |
400 V (Conducteur-conducteur) | |
Contacts de puissance de la tension de référence | 230/400 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 4 kV |
Courant de référence | 10 A |
Type de raccordement | Raccordement Push-in |
Technologie de raccordement | Raccordement Push-in |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) |
0,14 mm² ... 1,5 mm² (avec embout) | |
Section raccordable AWG | 26 ... 16 (avec embout) |
Longueur de gaine à dénuder de chaque fil | 10 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 21 mm |
Longueur découpe de montage | 21 mm |
Matériau Boîtier | Aluminium moulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR, conducteur |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Ag |
Matériau de porte-contacts | PC |
Matériau de l'étrier de verrouillage | PA |
Diamètre extérieur du câble | 6 mm ... 12 mm |
10 mm ... 12 mm (pour UL 514 B) | |
Longueur à dénuder des fils uniques | 10 mm |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP67 | |
Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
Résistance aux chocs | IK06 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C |
Référence | 1424450 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7AFX |
Product key | AF7AFX |
GTIN | 4055626372792 |
Poids par pièce (emballage compris) | 135,1 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ECLASS-15.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 832a773c-9cf9-4f86-91c1-9a28c50a59fd |
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2