Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-STA-D50-BWD-ELC-AL - Boîtier
1424412

Embase D50, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, hauteur: 32 mm, presse-étoupe: sans, Standard, avec joint plat

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Excellent effet de blindage en cas de perturbations électromagnétiques