SACC-DSI-M8FS-6CON-M10-L90 SH - Connecteur d'appareil face arrière
1424243

Connecteur d'appareil face arrière, 6-pôles, connecteur femelle, coudé, M8, A-codage, Soudage à la vague

Informations détaillées concernant le produit









Avantages

Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
Schémas de pôles et détrompages courants pour la transmission des signaux avec un format de conception uniforme
Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier et verrouillage sur le circuit imprimé