UL Recognized
Identifiant de lhomologation: E468743Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays
Module à élément de contact, nombre de pôles: 8, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 0, Connecteur femelle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, application: Puissance
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |