Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

FOC-SJ:A-ST:A-HB02/0,8 - Câble de jonction FO
1424189

Câble en fibre optique équipé, câble PROFINET type B, fibre PCF 200/230 µm, SC-RJ/IP20 sur BFOC(ST)/IP20, gaine extérieure en PVC, exempt d'halogène, résistant à l'ozone et aux UV, pour pose fixe en intérieur, longueur : 0,8 m

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Fiable même dans les applications sensibles à la CEM
Transmission rapide des données pour les applications complexes
Pose flexible grâce à la gaine extérieure en PVC
Avec protocole de mesure individuel
Câble d'installation universel pour pose fixe à l'intérieur ou à l'extérieur (pose directe dans la terre interdite)
Fils uniques de 2,2 mm en polychlorure de vinyle (PVC) très résistant
PROFINET type B pour une utilisation flexible
Câble robuste pour l'utilisation dans les environnements hostiles
Exempt d'halogène, résistante à l'ozone et aux UV