SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO - Porte-contacts
1424130

Porte-contacts, Puissance, 4-pôles, Connecteur mâle, droit, M12-SPEEDCONNEC, T-codage, sur extrémité libre, Cordons individuels, longueur de câble: 0,5 m, 1,31 mm2, Tresse de connexion UL/cUL

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans un espace réduit
Confection sur le terrain aisée : connecteur d'appareils pour un montage rapide sur place
Confections et longueurs de torons spécifiques au client disponibles
Tous les schémas de pôles actuels pour la transmission de signaux et de puissances avec un design uniforme