SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRS PE SH - Câble d'alimentation
1424102

Câble d'alimentation, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: S, longueur de câble: 5 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques
Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste