QPD N2,5 9-14 GY - Ecrou
1424032

Ecrou, type de raccordement: Raccordement IDC, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gris, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 14 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Innovant et économique en temps - le raccordement rapide QUICKON pour économiser jusqu'à 80 % du temps lors du raccordement sur place
Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP68/IP69K et IK07 pour une plage d'utilisation étendue