Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CC0,6-TS-0,34M AU - Contact à sertir
1423643

Contact à sertir, Mâle, tourné, diamètre de contact: 0,6 mm, section raccordable: 0,14 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 26...22 , matériau de contact: CuZn

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles