SACC-M12FS-5CT-CM SH - Connecteur
1422852

Connecteur, Universel, 5-pôles, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: A, Raccordement à sertir, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, étamé, diamètre extérieur du câble 4,5 mm ... 7,5 mm, sans contacts à sertir

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles




Avantages

Format ultra compact grâce à un espace de raccordement restreint et une grande densité de contacts
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Blindage sécurisé : raccordement de blindage fiable même sous contrainte mécanique extrême
Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises à de fortes vibrations et à des chocs importants
Joint protégé dans le connecteur femelle M12