CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8:10 - Connecteur RJ45
1422680

Connecteur RJ45, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 (CEI 11801:2002), matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement autodénudant IDC, section raccordable: AWG 26- 24, sortie du câble: droit

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Connecteur Push-Pull ADVANCE
Système de verrouillage destiné à éviter tout retrait involontaire
Transmission sécurisée des données grâce au concept de blindage à 360°
Résistance CEM et ESD maximale pour des transmissions fiables