Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-Q-I-RJ45 GC-F/F - Élément de contact
1422590

Élément de contact, nombre de pôles: RJ45, taille: D7, version : RJ45, Connecteur femelle, 50 V, 1 A, application: Données, Inverseur de genre

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373