MC-35-MULTI-65-PVO-BK
-
Plaques passe-câble
1422351
Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 35, diamètre extérieur du câble: 2x 6 mm ... 10 mm, 14x 8 mm ... 12 mm, 16x 10 mm ... 14 mm, 2x 12 mm ... 18 mm, 1x 17 mm ... 32 mm, matériau: tôle d'acier galvanisé (matériel intérieur), matériau: TPE-SEBS (matériel extérieur), coloris: noir, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 17,6 mm
Informations détaillées concernant le produit
Avantages
Résistant à l'huile selon UL 157