CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 - Connecteur de puissance
1421783

Connecteur de puissance, design: Version 14, indice de protection: IP65/IP67, nombre de pôles: 5, matériau: Métal, type de raccordement: Raccordement à ressort, section raccordable: AWG 18- 13, sortie du câble: droit, Universel

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Détrompage fixe
Plage de température étendue
Verrouillable
Boîtier en une pièce