Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

SACC-M12FS-8QO SH ETH - Connecteur de données
1421680

Connecteur de données, Ethernet CAT5 (1 Gbit/s), 8-pôles, exempt d'halogène, blindé, connecteur femelle droit M12, codage: A, Raccordement autodénudant, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 5 mm ... 9,7 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Raccordement autodénudant : équipement innovant et rapide sans dénudage des fils individuels
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement