Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM20-PLRBK - Boîtier
1421362

Embase en saillie B10, pour étrier transversal, matériau: PA 6.6-FR, matériau du capot de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x M20, hauteur: 74 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard, y compris 2x adaptateurs réducteurs

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Frais moins élevés que pour un modèle métallique
Faible poids
Danger de condensation plus faible