HC-M-RJI-AD-08-PC-M
-
Module à élément de contact
1419888
Module d'insertion de contacts, adaptateur pour connecteur mâle RJ45, vous trouverez les connecteurs mâles RJ45 correspondants dans la liste des accessoires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Les connecteurs RJ45 adaptés se trouvent dans la liste des accessoires |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
Type de produit | Élément de contact modulaire |
Série | HC-M-RJ45 |
Application | Données |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Numérotation des contacts | 1 - 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Nombre de prises | 1 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 34,2 mm |
Hauteur | 54,5 mm |
Longueur | 14,6 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
Tension de référence (III/3) | 48 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 1 A |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5e |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1419888 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACE |
Product key | AF7ACE |
GTIN | 4055626253268 |
Poids par pièce (emballage compris) | 12,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 11,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,072 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-CBU-MOD - Élément de codage 1636130
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE8 - Isolant mâle RJ45 1421608
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP8 - Isolant mâle RJ45 1421129
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IP10G8 - Isolant mâle RJ45 1157963
-
CUC-INI-C1ZNI-S/R4IE10G8 - Isolant mâle RJ45 1157964
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Module à élément de contact 1419886
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2