HC-M-RJ45-08-GC-F/F
-
Module à élément de contact
1419886
Module à élément de contact, nombre de pôles: RJ45, version : RJ45, Connecteur femelle, 48 V, 1 A, application: Données, Inverseur de genre
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Utilisez les câbles de jonction de la liste d'accessoires. |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
IMPORTANT : Des câbles de jonction dotés d'un étrier de protection au-dessus du verrouillage doivent être pré-traités pour être utilisés dans ce module. Avec une pince coupante, dégagez largement l'étrier de protection au-dessus du verrouillage pour pouvoir insérer le câble sans entrer en collision avec le module voisin. |
Type de produit | Élément de contact modulaire |
Série | HC-M-RJ45 |
Application | Données |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Numérotation des contacts | 1 - 8 |
Nombre de prises | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 34,2 mm |
Hauteur | 36,7 mm |
Longueur | 14,6 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
Tension de référence (III/3) | 48 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 1 A |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6A (CEI 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009) |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de contact | Alliage de cuivre |
Matériau de surface du contact | Au |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 70 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1419886 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACE |
Product key | AF7ACE |
GTIN | 4055626253244 |
Poids par pièce (emballage compris) | 27,2 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 9 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 1,328 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-CBU-MOD - Élément de codage 1636130
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Câble de jonction 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413166
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227565
-
NBC-R4OC/10,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227566
-
NBC-R4OC/12,5-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227567
-
NBC-R4OC/15,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227570
-
NBC-R4OC/20,0-BC5/R4OC - Câble de jonction 1227571
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Câble de jonction 1227593
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-RJ45-AD-PC-M - Module à élément de contact 1419885
-
HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Module à élément de contact 1435214
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2