HC-M-RJ45-AD-PC-M
-
Module à élément de contact
1419885
Module d'insertion de contacts, adaptateur pour câble de jonction, vous trouverez les câbles de jonction correspondants dans la liste des accessoires
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | Utilisez les câbles de jonction de la liste d'accessoires. |
Généralités | Les connecteurs ne doivent être manipulés que hors charge/tension. |
Instructions de montage | L'utilisation conforme à la destination prévoit le montage dans un boîtier avec l'indice de protection IP54 ou plus élevé. |
IMPORTANT : Des câbles de jonction dotés d'un étrier de protection au-dessus du verrouillage doivent être pré-traités pour être utilisés dans ce module. Avec une pince coupante, dégagez largement l'étrier de protection au-dessus du verrouillage pour pouvoir insérer le câble sans entrer en collision avec le module voisin. |
Type de produit | Élément de contact modulaire |
Série | HC-M-RJ45 |
Application | Données |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Enfichable | RJ45 |
Numérotation des contacts | 1 - 8 |
Nombre de prises | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Largeur | 34,2 mm |
Hauteur | 50,7 mm |
Longueur | 14,6 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Hauteur minimum du boîtier | 72 mm |
Tension de référence (III/3) | 48 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Courant de référence | 1 A |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6 |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 500 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau de porte-contacts | PC |
Normes / Spécifications | PC |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Essai | |
Normes/prescriptions | PC: Sécurité incendie dans les véhicules ferroviaires - Ensembles d'exigences R22, R23 et R24 et DIN EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) |
Référence | 1419885 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7ACE |
Product key | AF7ACE |
GTIN | 4055626253237 |
Poids par pièce (emballage compris) | 12,9 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 12,2 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440218 |
ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,071 kg CO2e |
Produits compatibles
-
HC-CBU-MOD - Élément de codage 1636130
-
HC-CST-MOD - Élément de codage 1636127
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2832580
-
FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2832616
-
FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction 2832629
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Câble de jonction 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Câble de jonction 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Câble de jonction 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Câble de jonction 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Câble de jonction 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Câble de jonction 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Câble de jonction 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Câble de jonction 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Câble de jonction 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Câble de jonction 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Câble de jonction 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Câble de jonction 2891576
-
NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413158
-
NBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413159
-
NBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413160
-
NBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413161
-
NBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413162
-
NBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413163
-
NBC-R4AC1/10,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413164
-
NBC-R4AC1/15,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413165
-
NBC-R4AC1/20,0-94G/R4AC1-BU - Câble de jonction 1413166
-
HC-M-B06-MFH-B - Cadre support de module 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Cadre support de module 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Cadre support de module 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Cadre support de module 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Cadre support de module 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Cadre support de module 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Cadre support de module 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Cadre support de module 1182095
-
HC-M-RJ45-08-GC-F/F - Module à élément de contact 1419886
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2