HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL
-
Boîtier
1419235
Capot passe-câble D7, pour étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nombre de sorties: 1, latérale, 1x M20, hauteur: 52,8 mm, presse-étoupe: sans, Standard
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour eléments de contact HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à étrier |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Gamme de produits | HC-STA-D07 |
Application | Standard |
Type | D7 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x M20 |
Blindé | non |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 40,7 mm |
Hauteur | 52,8 mm |
Longueur | 26,9 mm |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer |
Matériau de surface du boîtier | non revêtu |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M20 |
Type de verrouillage | Broche |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP66 |
IP67 | |
Indice de protection (NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
Résistance aux chocs | IK06 |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Référence | 1419235 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF7APF |
Product key | AF7APF |
GTIN | 4055626159683 |
Poids par pièce (emballage compris) | 32,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 31,8 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411163
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411189
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411133
-
US-EMLP (20X9) CUS - Etiquette en plastique 0830085
-
US-EMLP-HA (20X9) - Etiquette en plastique 0830989
-
HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK - Capot de protection 1419274
-
HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK - Capot de protection 1419275
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241061
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2