VS-FSDBPS-IP20-93K-LI/2,0 - Câble préconfectionné pour bus
1419167

Câble Sercos III préconfectionné, blindé, quarte en étoile, AWG 22 flexible (7 fils), RAL 3020 (rouge trafic), connecteur femelle encastrable M12, montage sur face arrière, SPEEDCON, 4 pôles sur fiche RJ45 libre/IP20, longueur : 2 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles