Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 - Contact à sertir SUB-D
1418790

Contact à sertir SUB-D, Connecteur femelle, tourné, courant de référence: 3 A, section raccordable: 0,08 mm2 ... 0,34 mm2, AWG 28...22 , matériau de contact: Métallique

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Haute classe de qualité
Différents types de raccordement adaptés à chaque application
Contact tourné