HC-Q12-I-CT-F - Élément de contact
1418625

Élément de contact, nombre de pôles: 12+PE, taille: D7, nombre de raccordements par pôle: 1, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 400 V, 12 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Détrompage en quelques secondes à l'aide de profilés en plastique
16 possibilités de détrompage sans perte d'un emplacement de contact
Élément de contact avec vis d'étanchéité IP65 incluse
Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme DIN EN 61373