QPD P 4PE2,5 9-16 BKBK - Connecteur
1417718

Connecteur, type de raccordement: Raccordement IDC, nombre de pôles: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, avec écrou QUICKON, diamètre extérieur du câble: 9 mm ... 16 mm

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles