QPD T 4PE2,5 BK - Répartiteur en T
1417489

Répartiteur en T, type de raccordement: Raccordement IDC/ Connecteur QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 1 mm2 ... 2,5 mm2, 690 V, 20 A, PA, noir, sans écrou QUICKON, codage: Languette de détrompage

Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits. Accessoires nécessaires

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles