VS-08-M12MS-10G-P SCO
-
Connecteur de données
1417430
Connecteur de données, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X, Raccordement rapide Piercecon®, matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm
Informations détaillées concernant le produit
Instructions de montage | IMPORTANT : Lors de la pose des câbles, respectez les rayons de courbure admis car une force de courbure excessive représente un risque pour l'indice de protection. Éliminez les contraintes mécaniques existant en amont du connecteur, par ex. en utilisant des colliers serrants. |
Type de produit | Connecteur circulaire (côté câble) |
Application | Données |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | X |
Sortie du câble | droit |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Dessin coté |
|
Longueur | 46,5 mm |
Ouverture écrou-chapeau | 13 mm |
Dimensions extérieures | |
Diamètre extérieur | 4 mm ... 8 mm |
Boîtier | |
Diamètre de boîtier | 15 mm |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Matériau du joint | NBR |
Matériau de surface de prise | Zinc coulé sous pression, nickelé |
Matériau de contact | CuSn |
Matériau de surface du contact | Ni/Au |
Matériau de porte-contacts | PP |
Matériau du raccordement vissé | Zinc moulé sous pression, nickelé |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement rapide Piercecon® |
Section raccordable | 0,14 mm² ... 0,14 mm² (souple) |
Section raccordable AWG | 26 (souple) |
Couple de serrage | 0,4 Nm (Molette M12) |
2 Nm (Visser l'isolant mâle pour capot passe-câble jusqu'à la butée) | |
1 Nm (Ecrou de pression avec manchon d'accouplement) |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,8 kV |
Résistance de contact | ≤ 10 mΩ |
Résistance d'isolement | ≥ 100 MΩ |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 0,5 A (30 W) |
Taux de transmission | 10 Gbit/s |
Caractéristiques mécaniques | |
Cycles d'enfichage | ≥ 100 |
Raccordement 1 | |
Type tête | connecteur mâle |
Sortie de câble tête | droit |
Type de filetage tête | M12 |
Type de verrouillage tête | SPEEDCONNEC |
Détrompage | X |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A (CEI 11801), 10 Gbit/s |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
Température ambiante (fonctionnement) (Connecteur mâle/femelle) | -40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 61076-2-109 |
Référence | 1417430 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Clé de vente | AF2CHJ |
Product key | AF2CHJ |
GTIN | 4046356530699 |
Poids par pièce (emballage compris) | 30,74 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 29,7 g |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 2,302 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Transmission fiable de signaux, blindage 360° pour environnement chargé électromagnétiquement
PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg; Emerainville 77436 Marne La Vallée Cedex 2