HC-M-02-AT-M-35 - Module à élément de contact
1417392

Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, contacts de puissance: 2, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement vissé axial, 1000 V, 100 A, 10 mm2 ... 35 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles