Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-M-01-AT-M-40 - Module à élément de contact
1417381

Module à élément de contact, nombre de pôles: 1, contacts de puissance: 1, contacts de commande: 0, Mâle, Raccordement vissé axial, 1000 V, 200 A, 6 mm2 ... 70 mm2, application: Puissance

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles