HC-M-02-EMC-F - Module à élément de contact
1417376

Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Données/Signaux, pour utiliser deux connecteurs CEM (connecteur femelle), nombre de pôles : 1, 4, 8

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles