Le contenu que vous consultez est sur mesure pour France. Consulter le contenu de États-Unis | Sélectionner un autre pays

HC-M-02-EMC-M - Module à élément de contact
1417374

Module à élément de contact, nombre de pôles: 2, Mâle, Raccordement à sertir, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, application: Données/Signaux, pour utiliser deux connecteurs CEM (connecteur mâle), nombre de pôles : 1, 4, 8

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles