HC-M-DSUB 09-UT-F - Module à élément de contact
1417307

Module à élément de contact, nombre de pôles: 9, version : D-SUB 9, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 48 V, 1 A, 0,08 mm2 ... 0,5 mm2, application: Données

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles